Royal Corinthian manufactures square tapered columns, also known as craftsman or bungalow columns, from 4 composite materials: cast fiberglass or RoyalCast™, cellular PVC or RoyalWrap™, synthetic stone or RoyalStone™, and FRP lightweight fiberglass or RoyaLite™. We also offer these columns from GFRC, cast stone, and eps-backed lightweight cast stone. If you already know which material interests you and you are looking for our available sizes and specifications, then you are at the right place. If you need to learn more about each column material and the particular advantages of one over the other, please visit our columns page or call us for a quick run through. Our RoyalCast™, RoyalStone™, and RoyaLite™ columns are available in all of the sizes below and any of our listed columns can be made shorter for knee-wall applications. For our PVC wraps, which come as 2 corners for assembly around structural members, please go to square tapered PVC columns.
The specifications charts below pertain mostly to RoyalCast/RoyalStone, especially the load bearing capacities, inside hole diameters (S), and cap/base weights. These columns are spun cast and result in a square column with a circular hole in them which minimizes the inside clearance. RoyaLite™ and RoyalWrap™ craftsman columns, on the other hand, are made from 2 halves, resulting in a square shaped hole opening. Our FRP columns are considered column covers and are the thinnest of the 4 materials although lb. for lb. they are stronger than steel, so don’t let that discourage you. We are able to factory assemble the FRP column covers and make them load bearing; however, they will bear significantly less weight than our spun cast square columns. PVC wraps are purely decorative and require a structural support if necessary. All of the craftsman columns below come with capitals and bases made from the same material as the shaft, except for more complex capitals used for RoyalWrap columns. Even though most of our square tapered columns come with a straight taper, we have a few that are available with entasis taper, which means the shafts are straight at the bottom and then begin to taper with an entasis at some point. As always, we never shy away from custom.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |