เผยแพร่สินค้าของคุณ
Clearsorber® Acoustic Panel
Clearsorber® Acoustic Panel
Clearsorber® Acoustic Panel
Clearsorber® Acoustic Panel
    RPG Acoustical Systems

    Clearsorber® Acoustic Panel

    The Clearsorber® Panel is a patent-pending micro-slotted, acrylic resin panel acoustic system designed to absorb sound in the mid-range (human speech) frequencies. It can also be configured to achieve sound absorption in low and high-frequency ranges. As a 100% fiber-free product, it can address high humidity and wet environments without the concern over air quality. The Clearsorber® Panel combines high transparency for clear viewing or natural daylighting with acoustic performance. Translucent options can provide privacy or enhance lighting effects; second surface high-definition digital printing can provide photo-quality imagery.

    สเปคสินค้า
    • Product Material Composition - Acrylic, PETg

      Product Acoustic Function - Absorption

      Product Core Fire Rating - Class C (per ASTM E-84)

      Installation - Clearsorber® Panels are best mounted using standoffs, tensioned cable systems, or integrated directly into an existing mullion. Several different options are available for each mounting type.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.clearsorber
    • Product familyArchitectural Acoustics
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Absorption
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-04-21
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAcrylic
    • วัสดุรองPETg
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุกันเสียง
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_25_05
    • Uniclass 2015 DescriptionAcoustic panel systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 84 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAcoustic Room Components
    • OmniClass Number23-15 13 19 35
    • OmniClass TitleAcoustical Wall Treatment