เผยแพร่สินค้าของคุณ
Formedffusor™ T Barrel Acoustic Sound Diffuser
RPG Acoustical Systems

Formedffusor™ T Barrel Acoustic Sound Diffuser

The FormedffusorTM T Barrel is a high-impact, thermoformed unit in a basic shape. It is an economical solution in architectural acoustics used in band and choral rooms to blend the direct and reflected sound to increase intelligibility and enhance musical clarity and intimacy. Low-frequency absorption is also achieved. Units can be manufactured with internal stiffeners for increased rigidity and a liner for decreased bass absorption.

Features

  • Available in nominal 2′ x 2′, 2′ x 4′, 4′ x 4′, 4′ x 6′, 4′ x 8′ panels.
สเปคสินค้า
  • Finish - Comes in a standard natural white finish and can either be painted on-site or factory color-matched to any paint color specification.

    Product Material Composition - Thermo-Form (TPS) Polymer

    Product Acoustic Function - Diffusion

    Product Core Fire Rating - Class I or A

    Installation - Overhead mounting of the FormedffusorTM T Barrel is achieved by suspending units from integrated hairpin loops using RPG-supplied engineered cables and hardware. Panels can also be mounted directly onto walls and ceilings using RPG-supplied hardware.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.formedffusor-t-barrel
  • Product familyArchitectural Acoustics
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Diffusion
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-01-31
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolymer
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุกันเสียง
  • IFC classificationFurnishing Element
  • รหัส ETIMEG017960
  • ชื่อ ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_25_05
  • Uniclass 2015 DescriptionAcoustic panel systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 84 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAcoustic Room Components
  • OmniClass Number23-15 13 19 35
  • OmniClass TitleAcoustical Wall Treatment