เผยแพร่สินค้าของคุณ
Modex™ LF Sound Absorption Panel
RPG Acoustical Systems

Modex™ LF Sound Absorption Panel

The ModexTM LF is designed to target the mid and upper bass frequencies utilizing an internally damped resonant panel, efficiently attenuating frequencies in the octave between 80 and 160Hz, considered the mid-range of the bass frequency range. This frequency range is often responsible for the bass buildup that we are most sensitive to in mid-size auditoriums and band rooms, reducing musical clarity and intelligibility.

Features

  • 80 – 160 Hz dedicated bass absorption
  • Low Profile
  • Durable wood construction
  • Wall or Ceiling mounting
สเปคสินค้า
  • Finish - Wrapped with RPG reviewed industry standard and custom fabrics. Fabrics with acoustical performance data are preferred.

    Product Material Composition - Fabric

    Product Acoustic Function - Low Frequency/Bass Mgt.

    Product Core Fire Rating - All Class A Components

    Weight PSF - 2.00

    Installation - The ModexTM LF can be easily and quickly hung on any wall or ceiling surface using the RPG-provided wall cleat.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.modex-lf
  • Product familyArchitectural Acoustics
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Low Frequency/Bass Mgt.
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-01-31
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักFabric
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุกันเสียง
  • IFC classificationFurnishing Element
  • รหัส ETIMEG017960
  • ชื่อ ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_25_05
  • Uniclass 2015 DescriptionAcoustic panel systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 84 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAcoustic Room Components
  • OmniClass Number23-15 13 19 35
  • OmniClass TitleAcoustical Wall Treatment