เผยแพร่สินค้าของคุณ
Modviewsor® 87 Acoustic Sound Diffuser
RPG Acoustical Systems

Modviewsor® 87 Acoustic Sound Diffuser

The Modviewsor® 87 Panel is a 1-dimensional sound diffusor that represents the evolution in architectural acoustics toward aperiodic sequencing of asymmetrical shapes. The panel is designed to be used where views through the unit are desired. The surface of the Modviewsor® 87 Panel provides an optimum sound field through mid and high-frequency diffusion. At the same time, the sturdy clear acrylic construction limits the amount of sound energy removed by absorption.

Features

  • Offers broad bandwidth sound diffusion in a decorative, light-transmitting acrylic unit.
  • Comes in clear, translucent, tinted and higher opacity acrylics.
  • Comes standard 7-7/8″ depth.
  • Simple framed wall or ceiling installation.
สเปคสินค้า
  • Finish - Available in clear, translucent, tinted and higher opacity acrylic finishes.

    Product Material Composition - Acrylic

    Product Acoustic Function - Diffusion

    Product Fire Rating - Class A (per ASTM E-84)

    Weight PSF - 10.00

    Installation - The Modviewsor® 87 Panel is designed to be dropped into a standard 15/16″ HD T-grid supplied by others. It can also be framed within a wall or ceiling opening with appropriate blocking and trim.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.modviewsor-87
  • Product familyArchitectural Acoustics
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Diffusion
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-03-18
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAcrylic
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุกันเสียง
  • IFC classificationFurnishing Element
  • รหัส ETIMEG017960
  • ชื่อ ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_25_05
  • Uniclass 2015 DescriptionAcoustic panel systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 84 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAcoustic Room Components
  • OmniClass Number23-15 13 19 35
  • OmniClass TitleAcoustical Wall Treatment