เผยแพร่สินค้าของคุณ
Omniviewsor® 84 Acoustic Sound Diffuser
RPG Acoustical Systems

Omniviewsor® 84 Acoustic Sound Diffuser

The Omniviewsor® 84 Panel has become a classic shape in architectural acoustics. Since its inception in 1990, it can be found in churches, schools, theaters and studios worldwide. The surface of the Omniviewsor® 84 Panel is based on the Omniffusor® design to provide a more uniform sound field through mid and high-frequency diffusion. At the same time, the sturdy acrylic construction of the unit limits the amount of acoustic energy that is removed by absorption.

สเปคสินค้า
  • Finish - Available in clear, translucent, tinted and higher opacity acrylic finishes.

    Material Composition - Acrylic

    Product Acoustic Function - Diffusion

    Product Fire Rating - Not Rated

    Weight PSF - 7.50

    Installation - The Omniviewsor® 84 Panel is designed to be dropped into a standard 15/16″ HD T-grid supplied by others. It can also be framed within a wall or ceiling opening with appropriate blocking and trim.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.omniviewsor-84
  • Product familyArchitectural Acoustics
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Diffusion
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-03-18
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAcrylic
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุกันเสียง
  • IFC classificationFurnishing Element
  • รหัส ETIMEG017960
  • ชื่อ ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_25_05
  • Uniclass 2015 DescriptionAcoustic panel systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 84 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAcoustic Room Components
  • OmniClass Number23-15 13 19 35
  • OmniClass TitleAcoustical Wall Treatment