เผยแพร่สินค้าของคุณ
Skyline® Brix G Panel
RPG Acoustical Systems

Skyline® Brix G Panel

The Skyline® Brix G Panel, made of non-combustible glass fiber reinforced gypsum (GFRG), represents RPG’s continuing evolution in architectural acoustics toward expanding the palette of available surfaces and textures. Masonry units were used as a mold to create the undulating surface, which is designed to blend the direct and reflected sound to increase intelligibility and enhance musical clarity and intimacy in performance spaces such as auditoriums, tracking and choral rooms. The asymmetric Skyline® Brix G Panel can be array optimized to reduce periodicity effects.

Features

  • Standard size available is nominal 23-5/8″ W x 46-1/2″ L x 4-1/2″ D.
  • Choose from any commercially available paint color.
  • Stable, non-combustible acoustical glass reinforced gypsum is an excellent choice for commercial projects and offers LEED points.
สเปคสินค้า
  • Finish - Available in a natural/raw GFRG finish to be painted on-site or factory color-matched to any paint color specification.

    Product Material Composition - Glass Fiber Reinforced Gypsum (GFRG)

    Product Acoustic Function - Diffusion

    Product Fire Rating - Non-Combustible

    Weight PSF - 10.00

    Installation - The Skyline® Brix G Panel can be mounted directly onto walls and ceilings using RPG-provided integrated cleats/blocking.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.skyline-brix-g
  • Product familyArchitectural Acoustics
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Diffusion
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-03-04
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGypsum
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุกันเสียง
  • IFC classificationFurnishing Element
  • รหัส ETIMEG017960
  • ชื่อ ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_25_05
  • Uniclass 2015 DescriptionAcoustic panel systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 84 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAcoustic Room Components
  • OmniClass Number23-15 13 19 35
  • OmniClass TitleAcoustical Wall Treatment