เผยแพร่สินค้าของคุณ
600301 EUROFLY, Brass butterfly valve full bore, M/F threaded with throttling

600301 EUROFLY, Brass butterfly valve full bore, M/F threaded with throttling

EUROFLY and FLY, the advanced valves with a “butterfly obstructor” solution registered with Italian patent n° US 6,446,934. The particular structure of the valve offers a good mix of great reliability of the tightness and cost effectiveness of the solution. The brass butterfly valves EUROFLY and FLY could be used in the following fields HVAC, industrial, naval, pneumatic etc. • The operating temperature of EUROFLY ranges between -10°C e +130°C. • The operating temperature of FLY ranges between -10°C e +100°C. • The maximum operating pressure, at room temperature, it’s 16 Bar (PN16). International Certification: CSA (Canadian Standards Association), UL (Underwriters Laboratories), FM (Factory Mutual), EAC, ACS (Attestation de conformité sanitaire). Main compatible elements: • WATER • SEA WATER • AIR • AZOTE • BUTANE • STEAM UP TO 130° • GLYCOL EUROFLY and FLY are available in these versions: • 600000, Brass butterfly valve full bore, F/F threaded with throttling • 600001, Brass butterfly valve full bore F/F threaded with throttling • 600300, Brass butterfly valve full bore M/F threaded with throttling • 600301, Brass butterfly valve full bore, M/F threaded with throttling • 600500, Brass butterfly valve full bore, female threaded and fitting for manifold with throttling • 600700, Brass butterfly bib-cock full bore, with hose tail and throttling, technopolymer handle • 600760, Brass butterfly bib-cock, full bore, with hose tail and lockable throttling; lockable technopolymer handle.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.600301
  • Product familyButterfly valves
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์EUROFLY
  • วันที่เผยเเพร่2020-12-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองFibreglass reinforced polymer composite
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ