เผยแพร่สินค้าของคุณ
FRABOPRESS M

FRABOPRESS M

Frabo

1. Introduction

FRABOPRESS M, with Securfrabo security system, is the patented series of copper and bronze pressfittings available in the dimensional

range between 12 and 108 mm and suitable for water installations. The fittings feature a M-type pressing profile.

The black EPDM gasket is characterized by high chemical-physical performances to satisfy the requirements of hygiene and purity,

typical of drinking water applications. The material of the gasket complies with EN 681-1 standard (water applications).

Mixed connection fittings to other systems are made using bronze threaded parts with press ends. The threads comply with UNI EN

10226-1 standard.

2. Advantages
• Safety: in fittings with dimensions between 12 and 54 mm, thanks to Securfrabo security system, it is possible to find immediately a
leakage of an unpressed fitting during the pressure test.
• Easy and quick installation, typical of pressing technique.
• Corrosion resistance, hygiene and reliability.

3. Applications
FRABOPRESS M is suitable for all water applications; besides, it is perfect for potable water of heating and cooling systems, big civil
installations, compressed-air and firefighting systems.

สเปคสินค้า
  • FRABOPRESS M

    High purity copper Cu-DHP (CW024A) and high purity cast bronze press fittings with high performance EPDM gasket suitable for application with drinking water (Fitting is WRAS certified, Approval Number 1811339).

    The fittings shall be pressed with “M” profile jaws.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.frabopress-m
  • Product familyPRESS FITTINGS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์COPPER and BRONZE
  • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
  • วันที่เผยเเพร่2023-11-07
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCopper
  • วัสดุรองBronze
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ข้อต่อ
  • IFC classificationPipe Fitting
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 53 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitleService Fittings and Accessories
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ