เผยแพร่สินค้าของคุณ
Combination Fire and Smoke Damper FSDR60 - True Round, UL555/555S; 1 ½ hr.; Class I
Ruskin

Combination Fire and Smoke Damper FSDR60 - True Round, UL555/555S; 1 ½ hr.; Class I

The FSDR60 is a "true round" Class 1 leakage rated combination fire and smoke damper designed for use in metal, wood or concrete fire and smoke rated partitions and concrete floors. The FSDR60 is the ideal choice when round duct is used on a project. The dampers are rated for maximum velocity of 3,000 fpm and 4" static pressure.

  •  Low Pressure Drop
  •  Air Flow both direction
  • Ease of Installation
  • Galvanized steel construction

.

สเปคสินค้า
  • The FSDR60 is a "true round" Class 1 leakage rated combination fire and smoke damper designed for use in metal, wood or concrete fire and smoke rated partitions and concrete floors. The FSDR60 is the ideal choice when round duct is used on a project. The dampers are rated for maximum velocity of 3,000 fpm and 4" static pressure.

    •  Low Pressure Drop
    •  Air Flow both direction
    • Ease of Installation
    • Galvanized steel construction
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.FSDR60
  • Product familySmoke Dampers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Combination Fire/Smoke Dampers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-10-21
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - การระบายควัน