เผยแพร่สินค้าของคุณ
O-02 Series Stand Alone ERVs for Over and Under Duct Arrangements
Ruskin

O-02 Series Stand Alone ERVs for Over and Under Duct Arrangements

“O” Series energy recovery ventilators are designed for outside use in
rooftop or “pad” installations where the application requires a “over
and under” duct system. One of the benefits of this design is the ability
to be ducted directly to the back of a rooftop air conditioning unit.
Another use is for “through the wall” applications. The horizontal
return duct connection can be converted to bottom return in the field.
Field supplied balancing dampers should be utilized to help control
the air volumes.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.rd-00301-004
  • Product familyHeat Exchangers for Ventilation Air
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์"O" Series
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2009-09-09
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ระบบหมุนเวียนความร้อนทิ้ง