เผยแพร่สินค้าของคุณ
Combination Fire and Smoke Damper FSD60 - Class I Airfoil Blade
Ruskin

Combination Fire and Smoke Damper FSD60 - Class I Airfoil Blade

The FSD60 Combination Fire/Smoke Damper is both UL555 and UL555S Classified. It is rated as a 1-1/2 hour fire damper and a Leakage Class I Smoke damper. It features:
  • Rated to 3,000 fpm and 4" w.g.
  • UL approval for dual directional airflow.
  • Airfoil blades, which have greater strength, less static pressure drop, superior sealing ability, superior fire protection ability, and produce less noise.
  • Failsafe design, which enables the damper to automatically assume the desired position when fire or smoke (if smoke detector is present) interrupts operational power.
  • The EFL or PFL heat-actuated release devices permit controlled closure through the actuator and are automatically remote resettable after test, smoke detection, or power failure conditions.
  • Galvanized steel construction
.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.rd-00317-001
  • Product familySmoke Dampers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Combination Fire/Smoke Dampers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2009-09-09
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - การระบายควัน

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง