เผยแพร่สินค้าของคุณ
SD60-BAL UL Classified Class I, Airfoil Blade
Ruskin

SD60-BAL UL Classified Class I, Airfoil Blade

The SD60-BAL is a UL555S Classified Leakage Class I three-position smoke damper. It features:
  • UL555S Class I.
  • Rated to 2,000 fpm and 4" w.g
  • Designed to balance the airflow in ducts while simultaneously providing smoke damper protection.
  • Equipped with 24VAC/VDC actuator with a built in potentiometer allowing damper to open to numerous positions and still drive full open for smoke control purposes.
  • Available with factory furnished sleeves.
  • Airfoil blades, which have greater strength, less static pressure, superior sealing, superior fire protection, and produce less noise
.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.rd-00317-096
  • Product familySmoke Dampers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Smoke Dampers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2009-09-09
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - การระบายควัน

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (6)