เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ruskin Aluminum Thin Line Drainable Stationary Louver ELF211D
Ruskin Aluminum Thin Line Drainable Stationary Louver ELF211D
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Thin Line Drainable Stationary Louver ELF211D

    4.5 จาก 5 ดาว4.5(13 รีวิว)
    The ELF211D Stationary Heavyline Louver is a 2" deep stationary louver 6063T5 extruded aluminum, .060" (1.5) nominal wall thickness. It features:
    • 38% Free Area.
    • Published performance ratings.
    • High performance frame system.
    • Drain gutter in each blade minimizes water cascade between blades.
    • Architecturally styled, hidden mullions.
    • All aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.rd-17
    • Product familyFixed Exterior Louvers and Grilles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Stationary Louvers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2009-09-09
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - บานเกล็ด