เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF81S30
Ruskin

Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF81S30

4.5 จาก 5 ดาว4.5(6 รีวิว)
The ELF81S30 Stationary Heavyline Louver is 4" deep with a 30 degree blade angle. It features

• 52% free area.
• Architecturally styled, hidden mullions for attractive appearance.
• All aluminum construction for high resistance to corrosion.
• Outstanding durability and low maintenance.
• Low pressure drop with high free area.
สเปคสินค้า
  • The ELF81S30 stationary louver is 4" deep with a 30 degree blade angle. It features

    • 53% free area.
    • Architecturally styled, hidden mullions for attractive appearance.
    • All aluminum construction for high resistance to corrosion.
    • Outstanding durability and low maintenance.
    • Low pressure drop with high free area.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.rd-35
  • Product familyFixed Exterior Louvers and Grilles
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Stationary Louvers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2009-09-09
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - บานเกล็ด

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา