เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ruskin Extruded Aluminum - Drainable Combination Louver ELC6375DX
Ruskin Extruded Aluminum - Drainable Combination Louver ELC6375DX
    Ruskin

    Ruskin Extruded Aluminum - Drainable Combination Louver ELC6375DX

    The ELC6375DX Adjustable Louver has a 6" deep frame, drainable blades at a 37 1/2 degree blade angle. It features:
    • 55% free area.
    • Low torque operation and architecturally pleasing appearance with low leakage performance.
    • Drain gutter in head frame and each blade, which minimizes water cascade.
    • Concealed blade linkage which is protected from weather exposure and reduces installation depth.
    • Jamb seals for tight blade-to-frame closure.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.rd-36
    • Product familyExterior Louvers and Grilles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Combination Louvers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2009-09-09
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - บานเกล็ด