เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ruskin Wind-Driven Rain Resistant Stationary Louver EME3625
Ruskin Wind-Driven Rain Resistant Stationary Louver EME3625
    Ruskin

    Ruskin Wind-Driven Rain Resistant Stationary Louver EME3625

    The EME3625 Wind Driven Rain Resistant Stationary Louver has a 3" deep frame and vertical blades.

    It features:

    • 45% free area.
    • Closely spaced vertical blades that prevent the penetration of wind-driven rain, reducing damage and additional operating expenses.
    • Less expensive than 4" and 6" wind-driven rain models.
    • Aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.rd-45
    • Product familyFixed Exterior Louvers and Grilles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wind-Driven Louvers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2009-09-09
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - บานเกล็ด