เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ruskin Wind-Driven Stationary Drainable Louver EME820DD
Ruskin Wind-Driven Stationary Drainable Louver EME820DD
    Ruskin

    Ruskin Wind-Driven Stationary Drainable Louver EME820DD

    The EME820DD Stationary Heavyline Louver is 8" deep and has a 54 degree blade angle. It features:

    • 46% free area.
    • Special blade profile prevents wind driven rain penetration.
    • Drain gutter in each blade; downspouts in jambs and mullions to drain water from louver for minimum water cascade from blade-to-blade.
    • All aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.rd-50
    • Product familyFixed Exterior Louvers and Grilles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wind-Driven Louvers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2009-09-09
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - บานเกล็ด