เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ruskin Extruded Aluminum Vertical Screen EV400V
Ruskin Extruded Aluminum Vertical Screen EV400V
    Ruskin

    Ruskin Extruded Aluminum Vertical Screen EV400V

    The EV400V screen features:
    • Low profile rear supports for attractive appearance.
    • Variable blade spacing, which allows for high free area, added economy, or a sight-proof design.
    • Horizontal blade arrangement option.
    • Aluminum construction.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.rd-54
    • Product familyScreens and Louvers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Architectural Screens and Grilles
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2009-09-09
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - วัสดุบังแสงเงา