เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ruskin Steel Stationary Drainable Louver L375D
Ruskin Steel Stationary Drainable Louver L375D
    Ruskin

    Ruskin Steel Stationary Drainable Louver L375D

    The L375D High Performance Drainable Blade Stationary Louver is 4" deep with at a 37-1/2 degree blade angle. It features:

    • 50% Free Area.
    • Low pressure drop and water penetration.
    • Drain gutters in each blade and downspouts in jambs and mullions to drain water from louver for minimum water cascade from blade to blade.
    • Architecturally styled hidden mullions allowing continuous line appearance up to 120".
    • Economical galvanized steel construction.
    สเปคสินค้า
    • The L375D High Performance Drainable Blade Stationary Louver is 4" deep with at a 37-1/2 degree blade angle. It features:

      • 50% Free Area
      • Low pressure drop and water penetration
      • Drain gutters in each blade and downspouts in jambs and mullions to drain water from louver for minimum water cascade from blade to blade
      • Architecturally styled hidden mullions allowing continuous line appearance up to 120"
      • Economical galvanized steel construction

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.rd-63
    • Product familyFixed Exterior Louvers and Grilles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Stationary Louvers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2009-09-09
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - บานเกล็ด

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา