เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ruskin Formed Steel Stationary Sand Louver L5361
Ruskin Formed Steel Stationary Sand Louver L5361
    Ruskin

    Ruskin Formed Steel Stationary Sand Louver L5361

    The L5361 Stationary louver is 4" deep sand removal louver. It features:
    • 27% free area.
    • Sand efficiency removal of approximately 90% measured during tests described in ASHRAE Standard 52-76 test method.
    • Architecturally styled design for pleasing appearance.
    • Galvanized steel construction.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.rd-65
    • Product familyFixed Exterior Louvers and Grilles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Stationary Louvers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2009-09-09
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - บานเกล็ด