เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ruskin Steel Stationary Stormproof Louver L811S
Ruskin Steel Stationary Stormproof Louver L811S
    Ruskin

    Ruskin Steel Stationary Stormproof Louver L811S

    The L811S Steel Stationary K-Style Stormproof Louver is 4" deep with a 45 degree blade angle. It features:

    • 45% free area.
    • Architecturally styled hidden mullions for attractive appearance.
    • Economical galvanized steel construction.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.rd-72
    • Product familyFixed Exterior Louvers and Grilles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Stationary Louvers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2009-09-09
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - บานเกล็ด