เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ruskin Formed Steel Adjustable Louver LM6811
Ruskin Formed Steel Adjustable Louver LM6811
    Ruskin

    Ruskin Formed Steel Adjustable Louver LM6811

    The LM6811 Adjustable Louver is 4" deep and has a 90 degree blade angle. It features:
    • 76% free area
    • Tight shut off for excellent weather protection
    • Rugged galvanized steel construction
    • Exposed linkage for easy maintenance
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.rd-76
    • Product familyExterior Louvers and Grilles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Adjustable Louvers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2009-09-09
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - บานเกล็ด

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา