เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ruskin Stationary Acoustical Louver EAL6811
Ruskin Stationary Acoustical Louver EAL6811
    Ruskin

    Ruskin Stationary Acoustical Louver EAL6811

    The EAL6811 Stationary Acoustical Louver has a 6" deep frame and a 45 degree blade angle. It features:

    • 30% free area.
    • Sound attenuation capabilities.
    • Architecturally styled hidden mullions allowing continuous line appearance.
    • Aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.rd-9
    • Product familyFixed Exterior Louvers and Grilles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Acoustical Louvers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2009-09-09
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - บานเกล็ด