เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ruskin Aluminum Continuous Drainable Stationary Louver ELF6425DD
Ruskin Aluminum Continuous Drainable Stationary Louver ELF6425DD
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Continuous Drainable Stationary Louver ELF6425DD

    The ELF6425DD Aluminum Continous Drainable Stationary Louver is 6" deep and has a 42-1/2 degree blade angle. It features:

    • 51% free area.
    • Drainable louver performance with continuous blade construction.
    • Recessed vertical drain mullions that do not interrupt exterior blade appearance.
    • Drainable blades with recessed gutters for collection and removal of rain and a smooth exterior surface providing a clean, architectural look.
    • Extruded aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.rd-94
    • Product familyFixed Exterior Louvers and Grilles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Stationary Louvers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2009-09-09
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - บานเกล็ด