เผยแพร่สินค้าของคุณ
Stationary Severe Duty Louver HPG3845
Ruskin

Stationary Severe Duty Louver HPG3845

The HPG3845 Stationary Severe Duty Louver has an 8" deep single frame and horizontal sight proof blades. It features:
  • 266 psf wind load design
  • Large missile impact 15 lb at 100 mph (155 ft per sec)
  • 53% free area
  • 1/4" thick hot rolled steel sight proof "chevron" blade
  • Mounted externally or internally
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ruskin-003
  • Product familyFixed Exterior Louvers and Grilles
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์SEVERE DUTY LOUVER
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2011-12-01
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - บานเกล็ด