เผยแพร่สินค้าของคุณ
Stationary Wind Driven Rain Louver EME420DD
Ruskin

Stationary Wind Driven Rain Louver EME420DD

The EME420DD Stationary Wind Driven Rain Louvers has a 4" deep frame and sightproof blade's.

It features:
  • AMCA Certified over 99% effective ratio wind driven rain performance at both 29 mph and 50 mph.
  • AMCA Certified Air and Water Performance.
  • Maximum 1250 fpm water penetration.
  • Continuous blade lengths up to 120" wide.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ruskin-005
  • Product familyFixed Exterior Louvers and Grilles
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wind-Driven Louvers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2011-12-01
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - บานเกล็ด

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา