เผยแพร่สินค้าของคุณ
ELM90HFA Adjustable Louver
Ruskin

ELM90HFA Adjustable Louver

The ELM90HFA Adjustable Louver is 6" deep and has a 90 degree blade angle. It features:

• 74% free area.
• Low torque operation and architecturally pleasing appearance with low leakage performance.
• Concealed blade linkage is protected from weather exposure and reduces required installation depth.
• Blade and jamb seal options provide tight blade-to-blade and blade-to-frame closure.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ruskin-010
  • Product familyDoors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fixed Exterior Louvers and Grilles
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-05-14
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - บานเกล็ด