เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fast-Seal®
Fast-Seal®
Fast-Seal®
Fast-Seal®
Fast-Seal®
Fast-Seal®
    Rytec Corporation
    Archived

    Fast-Seal®

    The Fast-Seal door was the first high-speed rolling door that could take a hit without suffering damage. The Break-Away™ bottom bar along with the patented System II™ counterbalance and tension system are why the Fast-Seal remains the best exterior high-speed door on the market today.
    สเปคสินค้า
    • Opens at up to 50 inches per second. Built to withstand pressure and winds using the System II independent counterbalance and tensioning system. Patented Break-Away™ bottom bar can be reset in just seconds, without tools. Standard 3-ply panel comes with a five-year warranty and a lifetime warrranty on coutnerweights and tension springs. AC drive and counterbalanced door design allow for greater operating speeds. Safety features include two sets of thru beam photo eyes, automatic reversing edge and Pathwatch® Safety Light System.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.FS
    • Product familyHigh Performance Doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fabric Doors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-07-20
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 34 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleIndustrial Doors
    • OmniClass Number23-17 11 19 21
    • OmniClass TitleOverhead Composite Doors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors