เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bocaro
RZB
Archived

Bocaro

Series: Bocaro Type of Protection: IP 66 Protection Class: I Voltage: 220 - 240 V / 50 Hz Decorative bollard with square cross section made of corrosion resistant Aluminium, poweder coated. With recessed stainless steel fixing bracket. Clear glass LED protection cover. LED with integral driver. Connection box on base, max. 2 x 3 x 2,5mm² for loop-through. LED included. Available Colours: anthracite metallic Type of Installation: ground installation Dimensions: L 156, B 156, H 1100 Lamp: LED Life time: 50000 h (L80/B10) Colour Temperature: 4000K Socket 1: without socket Operating Mode Lamp 1: Converter not necessary Safety Marks: F-mark Impact Protection: IK06 (1 Joule) Luminaire flux LED: 1700lm System power: 20W Beam Angle: 113° Number of fittings B10A: 40 Number of fittings B16A: 60 Number of fittings C10A: 65 Number of fittings C16A: 102 Unified Glare Ratio: 28,4 EEC: A+
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.611991-0031-1
  • Product familyOutdoor luminaire
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bollards
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-07-03
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)156
  • กว้าง (มิลลิเมตร)156
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1100
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)8.55
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฝังพื้น
  • IFC classificationLamp
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
  • OmniClass Number23-35 45 15
  • OmniClass TitleLamps

สินค้าใกล้เคียง

4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (10)