เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bench DAGNY - DAG502
Bench DAGNY - DAG502
Bench DAGNY - DAG502
Bench DAGNY - DAG502
Bench DAGNY - DAG502
    Saferoad Citylife

    Bench DAGNY - DAG502

    DAGNY delivers the perfect balance between aesthetics and comfort. The timeless design makes the furniture easy to place, blending seamlessly into all types of urban, park, and courtyard environments.

    The park furniture is made in Sweden and produced with great care regarding design, functionality, and material selection. This results in furniture that withstands long-term use in public outdoor environments.

    The furniture series includes chairs, benches with or without a backrest, and tables. The construction is solid, featuring a steel frame and solid boards of Swedish pine. The chair and bench is also available with easy-to-grip armrests made of steel.

    สเปคสินค้า
    • Product name: Bench DAGNY

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Material

      • Pine, edge glued, lineseed oilimpregnated (Linax)
      • Steel, hot galvanized
      • Steel, hot galvanized and powder coated

      Anchoring: Bolting (below ground level), Bolting

      Width: 360 mm

      Length: 1210 mm

      Seat height: 450 mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.bench-dagny-dag502
    • Product familyDAGNY
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Benches
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-10-19
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    เบลเยียม
    โปแลนด์
    ฝรั่งเศส
    ฟินแลนด์
    เยอรมนี
    สวีเดน
    สหราชอาณาจักร

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)