เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bench DAGNY wall - DAG350
Bench DAGNY wall - DAG350
Bench DAGNY wall - DAG350
    Saferoad Citylife

    Bench DAGNY wall - DAG350

    The DAGNY bench for walls is a sleek and robust seating solution that is mounted directly on top of a wall. The bench adds warmth and comfort to the space while blending naturally into both modern and classic outdoor environments.

    The park furniture is made in Sweden and produced with great care regarding design, functionality, and material selection. This results in furniture that withstands long-term use in public outdoor environments.

    The furniture series includes chairs, benches, sofas and tables. The construction is solid, featuring a steel frame and solid boards of Swedish pine.

    สเปคสินค้า
    • Product name: Bench DAGNY wall

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Features

      • For mounting on top of a wall

      Material

      • Pine, edge glued, lineseed oilimpregnated (Linax)
      • Steel, hot galvanized
      • Steel, hot galvanized and powder coated

      Anchoring: Bolting (on top of wall)

      Width: 360 mm

      Length: 1810 mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.bench-dagny-wall-dag350
    • Product familyDAGNY
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Benches
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-10-19
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    เบลเยียม
    โปแลนด์
    ฝรั่งเศส
    ฟินแลนด์
    เยอรมนี
    สวีเดน
    สหราชอาณาจักร

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)