เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bench table D'ARC - DAR200
Bench table D'ARC - DAR200
Bench table D'ARC - DAR200
Bench table D'ARC - DAR200
Bench table D'ARC - DAR200
Bench table D'ARC - DAR200
    Saferoad Citylife

    Bench table D'ARC - DAR200

    The D'Arc bench table is a sublime combination of graphically stripped-down design language and a unique, upside-down arch that not only creates a dynamic aesthetic but also gives the furniture a refreshing and interesting visual character.

    This playful arc shape is more than just design; it is a subtle balancing act that invites creativity and spontaneity. D'Arc thus becomes not just a piece of furniture but a place of community, an invitation to shared meals, work and study.

    D'Arc comes in a single or double version, and allows for further customization by offering seat and table tops in different materials such as steel or linseed oil-impregnated pine (Linax).

    D'Arc is an artistic meeting place that enhances the visual and user experience. Its design goes beyond the conventional, creating a place where function meets design with a touch of modern elegance.

    สเปคสินค้า
    • Product name: Bench table D'ARC

      Designer: Krook & Cjäder Design/Joel Karlsson, John Norberg

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Material

      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Bolting (below ground level)

      Length: 1800mm

      Seat height: 450mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.bench-table-darc-dar200
    • Product familyD'ARC
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Picnic Tables
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-09-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    เบลเยียม
    โปแลนด์
    ฝรั่งเศส
    ฟินแลนด์
    เยอรมนี
    สวีเดน
    สหราชอาณาจักร

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)