เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bench table PONGO circle accessible - PON310
Bench table PONGO circle accessible - PON310
Bench table PONGO circle accessible - PON310
    Saferoad Citylife

    Bench table PONGO circle accessible - PON310

    PONGO represents a distinctive furniture series, carefully designed to promote well-being and community in park environments, at picnic areas, in school areas or other selected locations in the city.

    PONGO Bench Table Circle creates generous spaces for community with capacity for up to 8 people. To further promote accessibility and inclusion, the furniture is available in an adapted version with an integrated wheelchair space, providing space for 7 people in total.

    As part of our commitment to offering Swedish-made furniture of the highest quality, we have chosen to make this furniture series available in Scandinavian linseed oil-impregnated pine (Linax). This choice not only enhances the aesthetics but also increases the resistance and durability of the furniture, resulting in a stylish furniture series with long durability.

    สเปคสินค้า
    • Product name: Bench table PONGO circle accessible

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Features

      • Accessibility-friendly

      Material

      • Pine, linseed oil impregnated (Linax)
      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Freestanding (can be bolted)

      Length: 1888mm

      Seat height: 497mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.bench-table-pongo-circle-accessible-pon310
    • Product familyPONGO
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Picnic Tables
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-09-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    เบลเยียม
    โปแลนด์
    ฝรั่งเศส
    ฟินแลนด์
    เยอรมนี
    สวีเดน
    สหราชอาณาจักร

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)