เผยแพร่สินค้าของคุณ
Chair DAGNY high back - DAG320
Chair DAGNY high back - DAG320
Chair DAGNY high back - DAG320
Chair DAGNY high back - DAG320
Chair DAGNY high back - DAG320
    Saferoad Citylife

    Chair DAGNY high back - DAG320

    DAGNY high-back chair takes the series to a new level of comfort and presence. The high, enveloping back provides natural support all the way up to the neck and creates a relaxing sitting experience in everything from sunny courtyard environments to open squares and green parks. Here the body can rest - without compromising on the stylish design language that has made the series so obvious in public spaces.


    Together with the DAGNY stool, it becomes a perfect companion that both extends comfort and opens up flexible furniture functions in the furnishing.


    Just like the other furniture in the series, the chair is Swedish-made and crafted with care for form, function and material. The steel frame and solid Swedish pine boards stand firm against the stresses of everyday life and provide a piece of furniture that lasts – both over time and in expression. DAGNY high-back chair combines careful construction with a timeless, soft design. The result is a chair that not only furnishes a space, but creates an inviting point for breaks, meetings and quiet moments in the urban environments of the future.

    สเปคสินค้า
    • Product name: Chair DAGNY high back

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Material

      • Pine, glue joint, linseed oil impregnated (Linax)
      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Bolt-on, Bolt-on (below ground level)

      Seat height: 450mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.chair-dagny-high-back-dag320
    • Product familyChairs
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์DAGNY
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-10-25
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    เบลเยียม
    โปแลนด์
    ฝรั่งเศส
    ฟินแลนด์
    เยอรมนี
    สวีเดน
    สหราชอาณาจักร

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (10)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)