เผยแพร่สินค้าของคุณ
Chair DAGNY with armrests - DAG210
Chair DAGNY with armrests - DAG210
Chair DAGNY with armrests - DAG210
Chair DAGNY with armrests - DAG210
    Saferoad Citylife

    Chair DAGNY with armrests - DAG210

    DAGNY delivers the perfect balance between aesthetics and comfort. The timeless design makes the furniture easy to place and blends into all types of urban, park and courtyard environments.

    The park furniture is Swedish-made and produced with great care in form, functionality and choice of materials. This results in furniture that can withstand long-term use in public outdoor environments.

    The furniture series includes chairs, benches, sofas and tables. The construction is solid with a steel frame and solid Swedish pine boards, and the seating furniture is available both with and without easy-grip armrests.

    สเปคสินค้า
    • Product name: Chair DAGNY with armrests

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Features

      • With armrests
      • Accessibility-friendly

      Material

      • Pine, glue joint, linseed oil impregnated (Linax)
      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Bolting (below ground level), Bolting

      Width: 590mm

      Depth: 510mm

      Height: 790mm

      Seat height: 450mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.chair-dagny-with-armrests-dag210
    • Product familyDAGNY
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chairs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-09-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    เบลเยียม
    โปแลนด์
    ฝรั่งเศส
    ฟินแลนด์
    เยอรมนี
    สวีเดน
    สหราชอาณาจักร

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)