เผยแพร่สินค้าของคุณ
Modular bench SOLVEIG straight - SOL150
Modular bench SOLVEIG straight - SOL150
Modular bench SOLVEIG straight - SOL150
Modular bench SOLVEIG straight - SOL150
Modular bench SOLVEIG straight - SOL150
Modular bench SOLVEIG straight - SOL150
    Saferoad Citylife

    Modular bench SOLVEIG straight - SOL150

    Solveig Rak is the straight module in the Solveig series and provides a stable foundation for creating clear, functional seating environments in public spaces. With its clean form, the module supports both linear flows and more complex configurations where structure and orientability are central.

    When Solveig Rak is combined with Solveig Radie, the possibility of shaping everything from long, consistent seating areas to softly curved solutions that follow the movements of the space opens up. Together, the modules create a flexible toolbox to adapt expression and function to each unique environment.

    Solveig Rak can be used independently or in larger, interconnected systems. The module is designed to meet the needs of parks, along avenues, in squares and in transit environments where robust, welcoming and scalable seating solutions are essential. With Solveig Rak, it is easy to create environments that are both organized and inviting – and that can evolve over time as the needs of the location change.

    สเปคสินค้า
    • Product name: Modular bench SOLVEIG straight

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Properties

      • Modular

      Material

      • Pine, linseed oil impregnated (Linax)
      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Bolting (below ground level)

      Seat height: 470mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.modular-bench-solveig-straight-sol150
    • Product familyBenches
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์SOLVEIG
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-09-09
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    เบลเยียม
    โปแลนด์
    ฝรั่งเศส
    ฟินแลนด์
    เยอรมนี
    สวีเดน
    สหราชอาณาจักร

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (10)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)