เผยแพร่สินค้าของคุณ
Seating furniture CYLVIA 3 modules - CYL0M3
Seating furniture CYLVIA 3 modules - CYL0M3
Seating furniture CYLVIA 3 modules - CYL0M3
Seating furniture CYLVIA 3 modules - CYL0M3
Seating furniture CYLVIA 3 modules - CYL0M3
Seating furniture CYLVIA 3 modules - CYL0M3
Seating furniture CYLVIA 3 modules - CYL0M3
Seating furniture CYLVIA 3 modules - CYL0M3
    Saferoad Citylife

    Seating furniture CYLVIA 3 modules - CYL0M3

    Cylvia is a multifunctional piece of furniture that playfully combines seating, tables and surfaces for temporary use – all in one. Designed for the city’s open spaces – squares, schools, parks and courtyards – it invites design, durability and interaction to take centre stage. With Cylvia, every setting becomes an opportunity to create something unique: mix shapes, colours and functions to give the space its own identity.

    Cylvia is a versatile furniture series that can be easily adapted to the needs and character of any location. The series includes several different configurations, making it simple to create dynamic environments that encourage rest, interaction and creativity.

    With a robust construction in powder-coated steel and linax-impregnated pine, the furniture is developed to withstand the Nordic climate and everyday use – all year round.

    สเปคสินค้า
    • Product name: Seating furniture CYLVIA 3 modules

      Designer: Saferoad Citylife 

      Produced by: Saferoad Citylife

      Material

      • Pine, edge glued, lineseed oilimpregnated (Linax)
      • Steel, hot galvanized

      Anchoring: Freestanding (can be bolted)

      Width: 1130 mm

      Height: 750 mm

      Length: 2510 mm

      Seating height: 500, 650, 750 mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.seating-furniture-cylvia-3-modules
    • Product familyCYLVIA
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Other seating furniture
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-09-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    เบลเยียม
    โปแลนด์
    ฝรั่งเศส
    ฟินแลนด์
    เยอรมนี
    สวีเดน
    สหราชอาณาจักร

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)