เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sofa DAGNY with armrests - DAG112
Sofa DAGNY with armrests - DAG112
Sofa DAGNY with armrests - DAG112
Sofa DAGNY with armrests - DAG112
Sofa DAGNY with armrests - DAG112
Sofa DAGNY with armrests - DAG112
    Saferoad Citylife

    Sofa DAGNY with armrests - DAG112

    DAGNY delivers the perfect balance between aesthetics and comfort. The timeless design makes the furniture easy to place, blending seamlessly into all types of urban, park, and courtyard environments.

    The park furniture is made in Sweden and produced with great care regarding design, functionality, and material selection. This results in furniture that withstands long-term use in public outdoor environments.

    The furniture series includes chairs, benches with or without a backrest, and tables. The construction is solid, featuring a steel frame and solid boards of Swedish pine. The chair and bench is also available with easy-to-grip armrests made of steel.

    สเปคสินค้า
    • Product name: Bench DAGNY accessible

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Features

      • With armrests

      Material

      • Pine, edge glued, lineseed oilimpregnated (Linax)
      • Steel, hot galvanized
      • Steel, hot galvanized and powder coated

      Anchoring: Bolting (below ground level)

      Depth: 510 mm

      Height: 790 mm

      Length: 1310 mm

      Seat height: 450 mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.sofa-dagny-with-armrests-dag112
    • Product familyBenches with Backrest
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์DAGNY
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-10-19
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    เบลเยียม
    โปแลนด์
    ฝรั่งเศส
    ฟินแลนด์
    เยอรมนี
    สวีเดน
    สหราชอาณาจักร

    สินค้าใกล้เคียง

    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (32)