เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sofa HULDA single with armrests - HUL210
Sofa HULDA single with armrests - HUL210
Sofa HULDA single with armrests - HUL210
Sofa HULDA single with armrests - HUL210
Sofa HULDA single with armrests - HUL210
Sofa HULDA single with armrests - HUL210
Sofa HULDA single with armrests - HUL210
    Saferoad Citylife

    Sofa HULDA single with armrests - HUL210

    The HULDA park sofa has generous shapes and thoughtful design with accessibility in focus. Create an inviting and sustainable outdoor environment for togetherness and community with HULDA park furniture. The distinctive profile is suitable for both modern and traditional outdoor environments.

    The HULDA furniture series extends beyond just design by including furniture that is accessible, with a high seat height and specially designed armrests as an option for both chairs and sofas, which makes it easier to sit and stand. The seating furniture is available as a freestanding with four legs or a single leg, which makes it easier to clean around the furniture and anchor it in environments with uneven surfaces.

    The furniture has a frame in hot-dip galvanized steel and solid wooden slats of Swedish linseed oil-impregnated pine (Linax-treated). As an alternative, there is also seating furniture with slats in round steel, which gives a modern feel and the opportunity to play with different color choices for the frame and steel seat.

    สเปคสินค้า
    • Product name: Sofa HULDA single with armrests

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: 

      Saferoad Citylife

      Features

      • With armrests
      • Accessibility-friendly

      Material

      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Bolting (below ground level)

      Length: 1815mm

      Seat height: 

      470mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.sofa-hulda-single-with-armrests-hul210
    • Product familyHULDA
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Benches with Backrest
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-09-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    เบลเยียม
    โปแลนด์
    ฝรั่งเศส
    ฟินแลนด์
    เยอรมนี
    สวีเดน
    สหราชอาณาจักร

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)