เผยแพร่สินค้าของคุณ
Table DAGNY - DAG700
Table DAGNY - DAG700
Table DAGNY - DAG700
Table DAGNY - DAG700
Table DAGNY - DAG700
    Saferoad Citylife

    Table DAGNY - DAG700

    DAGNY delivers the perfect balance between aesthetics and comfort. The timeless design makes the furniture easy to place and blends into all types of urban, park and courtyard environments.

    The park furniture is Swedish-made and produced with great care in form, functionality and choice of materials. This results in furniture that can withstand long-term use in public outdoor environments.

    The furniture series includes chairs, benches, sofas and tables. The construction is solid with a steel frame and solid Swedish pine boards, and the seating furniture is available both with and without easy-grip armrests.

    สเปคสินค้า
    • Product name: Table DAGNY

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Material

      • Pine, glue joint, linseed oil impregnated (Linax)
      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Bolting (below ground level)

      Width: 650mm

      Height: 720mm

      Length: 1810mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.table-dagny-dag700
    • Product familyDAGNY
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tables
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-09-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    เบลเยียม
    โปแลนด์
    ฝรั่งเศส
    ฟินแลนด์
    เยอรมนี
    สวีเดน
    สหราชอาณาจักร

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)