เผยแพร่สินค้าของคุณ
Table HULDA single - HUL810
Table HULDA single - HUL810
Table HULDA single - HUL810
Table HULDA single - HUL810
Table HULDA single - HUL810
    Saferoad Citylife

    Table HULDA single - HUL810

    HULDA table has a stylish and thoughtful design. Create an inviting and sustainable outdoor environment for socializing and fellowship with HULDA park furniture. The distinctive profile is suitable for both modern and traditional outdoor environments.

    The HULDA furniture series extends beyond just design by including furniture that is accessible: tables with space for a wheelchair as well as chairs and sofas with a high seat height and specially designed armrests as an option, which makes it easier to sit and stand. The tables' single legs provide good accessibility and facilitate cleaning around the furniture and anchoring in environments with uneven surfaces.

    The tables have a frame in hot-dip galvanized steel and solid wooden slats made of Swedish linseed oil-impregnated pine (Linax-treated).

    สเปคสินค้า
    • Product name: Table HULDA single

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Material

      • Pine, linseed oil impregnated (Linax)
      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Freestanding (can be bolted)

      Width: 695mm

      Height: 750mm

      Length: 1815mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.table-hulda-single-hul810
    • Product familyHULDA
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tables
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-09-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    เบลเยียม
    โปแลนด์
    ฝรั่งเศส
    ฟินแลนด์
    เยอรมนี
    สวีเดน
    สหราชอาณาจักร

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)