เผยแพร่สินค้าของคุณ
Table PONGO - PON201
Table PONGO - PON201
Table PONGO - PON201
    Saferoad Citylife

    Table PONGO - PON201

    PONGO represents a distinctive furniture series, carefully designed to promote well-being and community in park environments, at picnic areas, in school areas or other selected locations in the city.

    The minimalist and yet functional design concept strives to offer a pleasant and easy-to-use furniture experience in urban environments, where both style and practicality are prioritized.

    PONGO Table has a classic rectangular shape, ideal for groups of 6-8 people. The accessible versions include an extra long tabletop with overhangs on both short sides, creating two natural places for wheelchair users.

    To minimize transportation costs and promote sustainability, the product is delivered unassembled, which also contributes to more efficient transportation.

    As part of our commitment to offering Swedish-made furniture of the highest quality, we have chosen to make this furniture series available in Scandinavian linseed oil-impregnated pine (Linax). This choice not only enhances the aesthetics but also increases the resistance and durability of the furniture, resulting in a stylish furniture series with long durability.

    สเปคสินค้า
    • Product name: Table PONGO

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Material

      • Pine, glue joint, linseed oil impregnated (Linax)
      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Bolting

      Width: 650mm

      Height: 760mm

      Length: 1790mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.table-pongo-pon201
    • Product familyPONGO
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tables
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-09-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    เบลเยียม
    โปแลนด์
    ฝรั่งเศส
    ฟินแลนด์
    เยอรมนี
    สวีเดน
    สหราชอาณาจักร

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)