เผยแพร่สินค้าของคุณ
Trash can SSH with downdraft - SSH110
Trash can SSH with downdraft - SSH110
Trash can SSH with downdraft - SSH110
Trash can SSH with downdraft - SSH110
    Saferoad Citylife

    Trash can SSH with downdraft - SSH110

    SSH waste bin is a spacious and powerful solution for handling waste in public places and areas with a large flow of people. The containers have an extremely robust and durable construction that can withstand most things. Heavy-duty expanded metal sides provide a well-ventilated waste space.

    The side-opening door construction is ergonomically designed for comfortable emptying without the heavy lifting of large garbage bags. The lid is available in two models: flat or with a drop-in.

    สเปคสินค้า
    • Product name: Trash can SSH with downdraft

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Features

      • Lockable door
      • Intended for garbage bags

      Material

      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Freestanding (can be cast in)

      Width: 575mm

      Height: 960mm

      Volume: 160 liters

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.trash-can-ssh-with-downdraft-ssh110
    • Product familySSH
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Litter Bins
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-09-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - ถังขยะและการรีไซเคิล

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    เบลเยียม
    โปแลนด์
    ฝรั่งเศส
    ฟินแลนด์
    เยอรมนี
    สวีเดน
    สหราชอาณาจักร