เผยแพร่สินค้าของคุณ
SAFIR Planévite High-Speed Stacking Industrial Door
SAFIR Planévite High-Speed Stacking Industrial Door
SAFIR Planévite High-Speed Stacking Industrial Door
SAFIR Planévite High-Speed Stacking Industrial Door
SAFIR Planévite High-Speed Stacking Industrial Door
SAFIR Planévite High-Speed Stacking Industrial Door
SAFIR Planévite High-Speed Stacking Industrial Door
    SAFIR

    SAFIR Planévite High-Speed Stacking Industrial Door

    Custom-made high-speed stacking flexible door for closing buildings and warehouses with intensive pedestrian and vehicle traffic. 900 g/sq m PVC-coated polyester curtain.
    สเปคสินค้า
    • High-speed flexible stacking door for industrial or commercial use in external configurations. Curtain: multi-component high-strength polyester fabric coated with PVC, 900 g/sq m. Stacking by three or four straps connected to the stiffener. Drive: geared motor with encoder limit setting from the control enclosure. Drive and enclosure supplied by TORNADO and ETME Electronics, both part of Groupe ACCÉDIA. Opening speed: approximately 1 m/s. Maximum dimensions: 7,000 x 6,000 mm. Duty cycle: 1,500 cycles per 24 hours. Compliance: CE standard NF EN 13241-1. Class 4 wind resistance certification at CSTB Grenoble, withstanding winds of 200 km/h. Made to measure in France.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SFR020002
    • Product familyIndustry Doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์SAFIR Planévite
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-01-14
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - เกี่ยวกับอุตสาหกรรม