เผยแพร่สินค้าของคุณ
GPX Hurricane Series 120 Minute Fire Resistive Hurricane Rated Wall
Safti First

GPX Hurricane Series 120 Minute Fire Resistive Hurricane Rated Wall

120 Minute Fire Resistive Hurricane Rated Wall with SuperLite II-XL 120 hurricane glazing
  • 120 minute fire resistive, hurricane rated, aluminum framing system.
  • Available with UL Certifications, Florrida Product Approvals with HVHZ Compliance and Texas Department of Insurance (TDI) approvals for Windows/Walls and Single/Pair Doors.
  • 120 minute fire resistive, hurricane rated assemblies tested to ASTM E-119, which limits the temperature-rise to 250° F above ambient on the non-fire side.
  • Tested to TAS 201, Large Missile Impact, TAS 202 Air and Water Infiltration and TAS 203, Cyclic Wind Loading.
  • Capable of floor-to-floor and wall-to-wall glazing.
  • Meets ANSI Z97.1 and CPSC Cat. II (400 ft. lbs.) impact safety.
  • Offered in standard and custom finishes including high performance fluoropolymer finishes by PPG, clear anodized, bronze anodized, black anodized, Decoral®, any species of wood veneer, ornamental metal, and more.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.120_m_fire_resist_hurricane_rated_wall
  • Product familyWalls
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire resistive
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-05-11
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังรูปแบบอื่นๆ
  • IFC classificationCurtain Wall
  • UNSPSC nameGlass curtainwalling
  • UNSPSC code30151806
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_60_35_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFire-resistant glazing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts
  • OmniClass Number23-17 15 11 25
  • OmniClass TitleHeat Strengthened Glass
  • CSI UniFormat II CodeB20
  • CSI UniFormat II TitleEXTERIOR CLOSURE

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ