เผยแพร่สินค้าของคุณ
GPX Architectural Series 45 Minute Fire Resistive Rated Opening - Exterior
GPX Architectural Series 45 Minute Fire Resistive Rated Opening - Exterior
    Safti First

    GPX Architectural Series 45 Minute Fire Resistive Rated Opening - Exterior

    45 Minute Fire Resistive Rated Opening - Exterior with SuperLite II-XL 45 IGU glazing
    • Limited to 25% of the total wall area.
    • Tested to NFPA 257, Fire Tests for Window Assemblies.
    • Meets ANSI Z97.1 and CPSC Cat. II (400 ft. lbs.) impact safety.
    • Offered in standard and custom finishes including high performance fluoropolymer finishes by PPG, clear anodized, bronze anodized, black anodized, Decoral®, any species of wood veneer, ornamental metal, and more.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.45_m_fire_resist_opening_exterior
    • Product familyWindows
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire resistive
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-05-11
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - กรอบ
    • IFC classificationCurtain Wall
    • UNSPSC nameGlass curtainwalling
    • UNSPSC code30151806
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_60_35_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFire-resistant glazing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts
    • OmniClass Number23-17 15 11 25
    • OmniClass TitleHeat Strengthened Glass
    • CSI UniFormat II CodeB20
    • CSI UniFormat II TitleEXTERIOR CLOSURE

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (19)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (46)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (37)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (11)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)