เผยแพร่สินค้าของคุณ
GPX Architectural Series 60 Minute Fire Resistive Rated Wall - Interior
GPX Architectural Series 60 Minute Fire Resistive Rated Wall - Interior
    Safti First

    GPX Architectural Series 60 Minute Fire Resistive Rated Wall - Interior

    60 Minute Fire Resistive Rated Wall - Interior with SuperLite II-XL 60 glazing
    • Aluminum framing system available in multiple profiles for interior and exterior applications.
    • 60 minute fire resistive transparent wall/window assemblies tested to ASTM E-119, which limits the temperature-rise to 250° F above ambient on the non-fire side.
    • Meets ANSI Z97.1 and CPSC Cat. II (400 ft. lbs.) impact safety.
    • Capable of floor-to-floor and wall-to-wall glazing.
    • Fully vetted for exterior performance with static & dynamic water pressure testing, air infiltration testing, thermal cycling & condensation evaluation, and structural, seismic and interstory displacement testing.
    • Can be customized to meet Level 8 Ballistic per UL 752-2005.
    • Offered in standard and custom finishes including high performance fluoropolymer finishes by PPG, clear anodized, bronze anodized, black anodized, Decoral®, any species of wood veneer, ornamental metal, and more.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.60_m_fire_resist_wall_interior
    • Product familyWalls
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire resistive
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-05-11
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังรูปแบบอื่นๆ
    • IFC classificationCurtain Wall
    • UNSPSC nameGlass curtainwalling
    • UNSPSC code30151806
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_60_35_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFire-resistant glazing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts
    • OmniClass Number23-17 15 11 25
    • OmniClass TitleHeat Strengthened Glass
    • CSI UniFormat II CodeB20
    • CSI UniFormat II TitleEXTERIOR CLOSURE

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ