เผยแพร่สินค้าของคุณ
GPX® HURRICANE Doors and Walls
Safti First

GPX® HURRICANE Doors and Walls

60-90 Minute Fire Resistive Hurricane Rated Doors and
45-120 Minute Fire Resistive Hurricane Rated Walls, Windows/Openings

  • GPX® Hurricane System is a 45-120 minute fire resistive aluminum clad wall and door framing system.
  • It has Florida Product Approval numbers for Fixed Window/Wall (16382), Single and Pair Doors (16888) and complies with High Velocity Hurricane Zone (HVHZ) testing requirements.
  • Available with Texas Department of Insurance Approval for curtain walls and storefronts (CWSF-50) and hinged doors (DR-789) and UL Certifications.
  • Capable of floor-to-ceiling and wall-to-wall glazing.
  • Standard 5 year limited warranty.
  • USA manufactured for fast lead times and competitive pricing.
สเปคสินค้า
  • Frame Weight

    Approx. 12 lbs. / lineal ft.

    Fire Rating

    45-120 minutes with hose stream

    Glass Make-up

    SuperLIte® II-XL with 9/16 in. DuPont Sentry Plus Laminated Glass

    Application

    Walls, Windows/Openings, Doors

    Door Frame Profile

    5 in. vertical stile
    5 in. head

    Wall Frame Profile

    3 in. at the perimeter
    5 in. at the intermediate

    Bottom Rail

    10 in. (254 mm) ADA compliant*
    *Bottom rail can be modified with AHJ approval

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.GPX_HURRICANE_Doors_and_Walls
  • Product familyGPX® HURRICANE
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Doors and Walls
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-01-31
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายนอก
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts