เผยแพร่สินค้าของคุณ
GPX SuperLite II - 90 Minute Fire Resistive Door
Safti First

GPX SuperLite II - 90 Minute Fire Resistive Door

Fire resistive transparent wall assembly meeting ASTM E-119 and ANSI/UL 263 with hose stream for up to 2 hours. Maximum panel size of 6,975 sq. inches not to exceed 116-¼” in height or width. Autodesk® Seek hosted BIM object, Published by Courtesy BIMobject®
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.GPX_superlite_2
  • Product familyDoors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire protective
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-04-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายนอก
  • UNSPSC nameFire protection
  • UNSPSC code4619
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 88 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFire-Resistant Glazing